- Статья №.:
- SR 1997835
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
- Угол открытия
- 180°
- Возможности монтажа
- На поворотной раме с 19"-плоскостью сбоку
- На поворотной раме с 19"-плоскостью посередине
- Нагрузочная способность (статическая)
- 1 200 H
- Note to permissible static load max.
- Монтаж возможен только при демонтированной направляющей шине монтажной панели.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
SE
Ширина: = 800 мм
- Подходит для типа корпуса
- TS
- SE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,855 kg
- Gross weight
- 6,32 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177343542
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
SR Монтажный комплект для поворотной рамы, большой, с панелью, с шарнирами 180°, нагрузка <1200 Н