- Артикульный номер:
- SR 2377.460
- Материал
- Траверса: листовая сталь
Комбинированный держатель TS: цинковое литье под давлением - Поверхность
- Хроматированная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 компл.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,12 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177238398
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Документация
- Руководство