Для монтажа поворотной рамы, малой в AX, VX, SE или секционной монтажной панели (в сочетании с шарниром для секционной монтажной панели)
- Статья №.:
- VX 8619600
- Описание продукта
- Для монтажа поворотной рамы, малой в AX, VX, SE или секционной монтажной панели (в сочетании с шарниром для секционной монтажной панели)
- Области применения
- У VX: Непосредственно на раме шкафа в переднем положении
- У VX: В сочетании с системными шасси 23 x 64 мм со смещением по глубине
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Никелированная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Непосредственно на раме шкафа в переднемположении
- В сочетании с системными шасси 23 x 64 мм со смещением по глубине
- Указание
- Для установки в AX из листовой стали только в сочетании с монтажным комплектом AX
- В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
- Для монтаже на секционной монтажной панели необходимо шарнирное крепление 8617650
- Нагрузочная способность (статическая)
- 1 500 H
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
AX
Ширина: = 600 мм - Подходит для типа корпуса
- VX
- AX
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,4 kg
- Gross weight
- 2,52 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177919624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX монтажный комплект для поворотной рамы, малой, для Ш: 600 мм