Для монтажа поворотной рамы, большой
- Статья №.:
- VX 8619041
- Описание продукта
- Для монтажа поворотной рамы, большой
- Материал
- Листовая сталь, 3,0 мм
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Непосредственно на профиле шкафа при установке по всей высоте шкафа
- В сочетании с системными шасси 23 x 64 мм при секционном монтаже по высоте
- Нагрузочная способность (статическая)
- 3 500 H
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,5 kg
- Gross weight
- 4,58 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177920316
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX монтажный комплект для поворотной рамы, большой, для Ш: 800 мм