Для установки электронных модулей, 482,6 мм (19") по всей высоте, 6 - 14 HE.
- Статья №.:
- SR 2027200
- Исполнение
- Прочная на изгиб рама, сварная из трубы прямоугольного сечения и трижды окантованного несущего профиля.
- Описание продукта
- Для монтажа электронного оборудования, 482,6 мм (19") по всей высоте.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. замок под ключ с двойной бородкой и монтажные комплектующие.
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
Ширина: = 600 мм
Высота: = 600 мм - Единиц высоты
- 11 U
- Подходит для типа корпуса
- AE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,838 kg
- Gross weight
- 5,093 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177013971
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- AE компактная поворотная рама, 482,6 мм (19"), ШВ 600x600 мм, 11 ЕВ, RAL 7035