Монтаж для TS, шкафы шириной 600 мм и 800 мм, 3 - 18 HE, для монтажа встраиваемых компонентов 482,6 мм (19").
- Статья №.:
- SR 2377090
- Описание продукта
- Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Материал для крепления в качестве монтажного комплекта - Указание по монтажу
- В зависимости от монтажной ситуации необходимы монтажные шасси PS 23 x 73 мм
- Указание
- прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 600 мм
= 800 мм - Единиц высоты
- 9 U
- Подходит для типа корпуса
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,168 kg
- Gross weight
- 3,368 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177214989
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SR Поворотная рама, малая, для TS, VX SE, для Ш: 600/800 мм, 9 U
- Документация
- Руководство