Для шкафов шириной 800 мм, 22 - 45 ЕВ, с панелью, для монтажа 482,6 мм (19") монтажных компонентов.
- Статья №.:
- SR 2323235
- Исполнение
- 19" плоскость сбоку
- Описание продукта
- Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Рама: оцинкованная
Панель: окрашенная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. штанговый запор со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Системные шасси для крепления - Возможности монтажа
- В TS/SE с углом открытия 130° или 180°, в зависимости от выбранного монтажного комплекта
- Указание по монтажу
- В зависимости от монтажной ситуации необходимы системные шасси TS 23 x 73 мм или системные шасси TS 17 x 73 мм
- Указание
- прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
- В шкафы TS, SE с двустворчатой дверью с высотой 1800 или 2200 мм необходимо устанавливать поворотную раму на один размер меньше во избежание коллизий
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 800 мм
Высота: ≥ 1.200 мм - Единиц высоты
- 22 U
- Подходит для типа корпуса
- TS
- VX SE
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12,888 kg
- Gross weight
- 13,566 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177165106
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SR Поворотная рама, большая, с панелью, для TS, VX SE, для Ш: 800 мм, 22 U, монтаж сбоку
- Документация
- Руководство