Поворотная рама большая, с панелью для TS, VX SE, шкафов шириной 800 мм

Статья №.: SR 2347235

Для шкафов шириной 800 мм, 22 - 45 ЕВ, с панелью, для монтажа 482,6 мм (19") монтажных компонентов.

Статья №.:
SR 2347235
Исполнение
19" плоскость в середине
Описание продукта
Для монтажа 482,6 мм (19") оборудования.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Рама: оцинкованная
Панель: окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. штанговый запор со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Системные шасси для крепления
Возможности монтажа
В TS/SE углом открытия 180°
Указание по монтажу
В зависимости от монтажной ситуации необходимы системные шасси TS 23 x 73 мм или системные шасси TS 17 x 73 мм
Указание
прочие возможности монтажа см "Техническая информация"
В шкафы TS, SE с двустворчатой дверью с высотой 1800 или 2200 мм необходимо устанавливать поворотную раму на один размер меньше во избежание коллизий
Подходит для
Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 800 мм
Высота: ≥ 2.200 мм
Единиц высоты
45 U
Подходит для типа корпуса
TS
VX SE
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
22,462 kg
Gross weight
23,644 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177165243
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
SR Поворотная рама, большая, с панелью, для TS, VX SE, для Ш: 800 мм, 45 U, монтаж в середине
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация