Профильные шины standard, 482,6 мм (19") для VX IT

Статья №.: VX 5302100

Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.

Статья №.:
VX 5302100
Исполнение
для 19" профильной шины VX IT standard
Описание продукта
Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.
Преимущества
Нанесенная маркировка U в двух направлениях
Нанесенная системная перфорация с шагом 1 U спереди и сбоку, обеспечивает соответствующий монтаж элементов для структурированной прокладки кабеля
Технические характеристики
Круглые и прямоугольные отверстия сбоку с шагом 1 U.
Выравнивание потенциалов на монтажном каркасе и с монтажным каркасом производится через крепежные элементы
Дюймовая крепежная перфорация вкл. крепление в середине согласно стандарту EIA 310 E
Области применения
Для монтажа дюймовой крепежной плоскости внутри системы шкафов VX IT
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
С грунтовкой
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Положение монтажа
спереди
Возможности монтажа
Возможна реализация альтернативных монтажных ширин 21" – 24", в зависимости от выбранного способа крепления и размеров корпуса
Указание по монтажу
Для крепления необходима комбинация с поперечной траверсой, направляющей по глубине или монтажным уголком
Использование различных вариантов крепления зависит от соответствующих размеров корпусов
Подходит для
Высота: = 15 U
= 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177955387
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
Профильные шины standard, 482,6 мм (19") для VX IT, для монтажа дюймовой крепежной плоскости внутри системы шкафов VX IT, для высоты шкафа: 15 U, листовая сталь, 2 мм, грунтовка, RAL 9005
Документация
Info sheet