Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.
- Статья №.:
- VX 5302108
- Исполнение
- для 19" профильной шины VX IT standard
- Описание продукта
- Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.
- Преимущества
- Нанесенная маркировка U в двух направлениях
- Нанесенная системная перфорация с шагом 1 U спереди и сбоку, обеспечивает соответствующий монтаж элементов для структурированной прокладки кабеля
- Технические характеристики
- Круглые и прямоугольные отверстия сбоку с шагом 1 U.
- Выравнивание потенциалов на монтажном каркасе и с монтажным каркасом производится через крепежные элементы
- Дюймовая крепежная перфорация вкл. крепление в середине согласно стандарту EIA 310 E
- Области применения
- Для монтажа дюймовой крепежной плоскости внутри системы шкафов VX IT
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- С грунтовкой
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Положение монтажа
- спереди
- Возможности монтажа
- Возможна реализация альтернативных монтажных ширин 21" – 24", в зависимости от выбранного способа крепления и размеров корпуса
- Указание по монтажу
- Для крепления необходима комбинация с поперечной траверсой, направляющей по глубине или монтажным уголком
- Использование различных вариантов крепления зависит от соответствующих размеров корпусов
- Подходит для
- Высота: = 47 U
= 2.200 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 8,2 kg
- Gross weight
- 8,68 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 33,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177955462
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- Профильные шины standard, 482,6 мм (19") для VX IT, для монтажа дюймовой крепежной плоскости внутри системы шкафов VX IT, для высоты шкафа: 47 U, листовая сталь, 2 мм, грунтовка, RAL 9005
- Документация
- Info sheet