OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack

Статья №.: IT 7100400

Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack.

Статья №.:
IT 7100400
Преимущества
OCP-accepted solution for the rapid integration of service and network components
Rapid assembly and maintenance thanks to simple, tool-free click-in attachment
Load capacity up to 80 kg per rail
Области применения
For installing at the left and right in the OCP ORV3 rack
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Galvanised
Комплект поставки
null
Подходит для
Тип корпуса: OCP ORV3 Rack
Указание
One rail is required for each height unit
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,2 kg
Gross weight
2,984 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177998537
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27049002
Описание продукта
OCP power rail, 21", for installing the Power Supply Unit (PSU) in the OCP ORV3 rack
Документация
Руководство