OCP adaptor 21" to 19"

Статья №.: IT 7100540

Adaptor rail for 19" components in the ORV3 rack.

Статья №.:
IT 7100540
Преимущества
Construction of hybrid applications using 19" components and 21" OCP components in a rack system
Sufficient for 1 OU in the ORV3 rack
Rapid assembly and maintenance thanks to simple, tool-free click-in attachment
Технические характеристики
Load capacity up to 25 kg
Области применения
For installing at the left and right in the OCP ORV3 rack
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Galvanised
Комплект поставки
null
Подходит для
Тип корпуса: OCP ORV3 Rack
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,4 kg
Gross weight
1,674 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
OCP 21" to 19" adaptor, load capacity up to 25 kg max., for use in the OCP ORV3 rack
Документация
Руководство