OCP rail 21" for OCP ORV3 rack

Статья №.: IT 7100410

Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Статья №.:
IT 7100410
Преимущества
OCP-accepted solution for the rapid integration of service and network components
Rapid assembly and maintenance thanks to simple, tool-free click-in attachment
Load capacity up to 80 kg per rail
Области применения
For installing at the left and right in the OCP ORV3 rack
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Galvanised
Комплект поставки
null
Подходит для
Тип корпуса: OCP ORV3 Rack
Указание
null
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
12,8 kg
Gross weight
14,78 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177998605
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
OCP rail 21" for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack