Для крепления крейтов и других компонентов, для секционной установки адаптерные профили можно просто укоротить.
- Статья №.:
- TS 8613000
- Описание продукта
- Для крепления крейтов и другого оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 42 U
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Указание
- 482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.000 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 7,08 kg
- Gross weight
- 7,453 kg
- Код ТНВЭД
- 76042100
- EAN
- 4028177212176
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для TS, для В: 2000 мм, 42 U