Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для TS, VX SE

Статья №.: TS 8613070

Для крепления крейтов и других компонентов, для секционной установки адаптерные профили можно просто укоротить.

Статья №.:
TS 8613070
Описание продукта
Для крепления крейтов и другого оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
Материал
Алюминиевый прессованный профиль
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Единиц высоты
17 U
Монтажные размеры
Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
Указание
482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм
Подходит для
Для шкафа для ПК. За дверью снизу.
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 600 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
2,956 kg
Gross weight
3,157 kg
Код ТНВЭД
76042990
EAN
4028177438682
ECLASS 8.0
27189234