Для крепления крейтов и других компонентов, для секционной установки адаптерные профили можно просто укоротить.
- Статья №.:
- TS 8613080
- Описание продукта
- Для крепления крейтов и другого оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 38 U
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Указание
- 482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: = 600 мм
Высота: = 1.800 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 6,3 kg
- Gross weight
- 6,631 kg
- Код ТНВЭД
- 76042100
- EAN
- 4028177212213
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для TS, для В: 1800 мм, 38 U