Для двусторонней установки крейтов и для крепления направляющих шин.
- Статья №.:
- TS 8613300
- Описание продукта
- Для двухсторонней установки крейтов и для крепления направляющих шин TS 8613.150, TS 8613.160 и TS 8613.180. Устанавливаются на внутренний монтажный уровень. Внешний монтажный уровень можно использовать, например, для прокладки кабеля при помощи системных шасси TS, установленных по глубине шкафа.
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 42 U
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Указание
- Исполнение аналогично адаптерным профилям, 482,6 мм (19"), но с ассиметричной высотой, подходит для шкафа TS для электронного оборудования.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Высота: = 2.000 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 3,846 kg
- Gross weight
- 4,045 kg
- Код ТНВЭД
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Адаптерные профили, 482,6 мм (19"), для задней стороны шкафа TS для электронного оборудования, для В: 2000 мм