19" профильные шины для корпусов DK PS, CS New Basic

Статья №.: DK 7685000

Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и стойки для серверов и Outdoor-корпуса CS New Basic.

Статья №.:
DK 7685000
Описание продукта
Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и шкафы для серверов DK PS и Outdoor-корпуса CS New Basic. Профильные шины монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм. Для крепления профильных шин необходим монтажный угол.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные комплектующие
Единиц высоты
15 U
Монтажные размеры
Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
Подходит для
Тип корпуса: Базовые корпуса CS
DK PS
Высота: = 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,494 kg
Gross weight
1,694 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177133303
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Документация
Quick guide