Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и стойки для серверов и Outdoor-корпуса CS New Basic.
- Статья №.:
- DK 7688000
- Описание продукта
- Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и шкафы для серверов DK PS и Outdoor-корпуса CS New Basic. Профильные шины монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм. Для крепления профильных шин необходим монтажный угол.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные комплектующие
- Единиц высоты
- 24 U
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Подходит для
- Тип корпуса: Базовые корпуса CS
DK PS
Высота: = 1.200 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,494 kg
- Gross weight
- 2,693 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK 19" профильные шины, 24 U, для H: 1200 мм
- Документация
- Quick guide