Данный артикул снят с производства с: 14 янв. 2012 г.
- Статья №.:
- DK 7695000
- Описание продукта
- Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и шкафы для серверов DK PS и Outdoor-корпуса CS New Basic. Профильные шины монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм. Для крепления профильных шин необходим монтажный угол.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные комплектующие
- Единиц высоты
- 47 U
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Подходит для
- Тип корпуса: DK PS
Высота: = 2.200 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,9 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177133488
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Документация
- Quick guide