L-образный уголок в качестве второй монтажной плоскости.
- Статья №.:
- DK 7507706
- Описание продукта
- L-образный уголок в качестве 2-й крепежной плоскости.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для быстрого монтажа без инструментов
- Единиц высоты
- 6 U
- Указание
- Вторая крепежная плоскость всегда заказывается по высоте корпуса
- Секционный монтаж не возможен
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,56 kg
- Gross weight
- 0,693 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177551497
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK профильные шины, дюймовые, L-образный угол в качестве второй крепежной плоскости, 6 U, для FlatBox, листовая сталь, RAL 7035
- Документация
- Info sheet