Монтажная рама 54 U для TS 8

Статья №.: DK 7827554

Для создания 19" плоскости, смещенной в сторону, для размещения 42 НЕ оборудования, а также для дополнительной установки 12 НЕ оборудования, которое может монтироваться вертикально сбоку.

Статья №.:
DK 7827554
Описание продукта
Для создания 19" плоскости, смещенной в сторону, для размещения 42 ЕВ оборудования, а также для установки дополнительно 12 ЕВ оборудования, которое монтируется вертикально сбоку. Размещение дополнительного оборудования сбоку производится на 3 монтажных плоскостях по 4 ЕВ каждая, расположенными друг над другом . Монтажная рама устанавливается как спереди, так и сзади.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Монтажный уголок (оцинкованный)
Боковые панели: окрашенные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. боковую панель для монтажа 12 U оборудования
Единиц высоты
54 U
Монтажные размеры
Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
Additional vertical installation space U
12 U
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
8 kg
Gross weight
9 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177302594
ECLASS 8.0
27189261