Профильные шины, 482,6 мм (19'') для TS

Артикульный номер: DK 7827.081

L-образные профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.

Направляющая шина для тяжелого...

Артикульный номер:
DK 7827.081
Исполнение
L-образный угол
Преимущества
Нанесенная разметка U спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины
L-образные профильные шины предназначены для крепления серверного оборудования
Подходит для секционного 19" монтажа
Технические характеристики
Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация (стандарт EIA)
Круглые и прямоугольные отверстия сбоку.
Хроматированы для токопроводящего контакта с монтируемым оборудованием.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Единиц высоты
15 U
Указание
Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels.
If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.
Подходит для
Тип корпуса: TS
Высота: 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,752 kg
Gross weight
1,952 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177234833
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация
Technical Data sheet