- Статья №.:
- DK 7794420
- Описание продукта
- На L-образные профильные шины устанавливаются метрические компоненты и оборудование. В зависимости от используемого монтажного комплекта можно создавать крепежные размеры 465 мм м 515 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 43 SU
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Высота: 1.200 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 19 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177350496
- ECLASS 8.0
- 27189261