Профильные шины, метрические для TS 8

Статья №.: DK 7831611

L-образные профильные шины для установки метрических модулей и компонентов.

Статья №.:
DK 7831611
Описание продукта
На L-образные профильные шины устанавливаются метрические компоненты и оборудование. В зависимости от используемого монтажного комплекта можно создавать крепежные размеры 465 мм м 515 мм.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 17 SU
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
46,566 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177263369
ECLASS 8.0
27189261
Листы данных
Техническая информация