Данный артикул снят с производства с: 31 окт. 2021 г.
Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS, базовых и модульных корпусов CS
Артикульный номер: DK 7856.713
Для монтажа передней и задней 482,6 мм (19") плоскости, сваренная 482,6 мм (19") монтажная рама может крепиться с полной регулировкой по глубине.
- Артикульный номер:
- DK 7856.713
- Описание продукта
- Сварная монтажная рама 482,6 мм (19) устанавливается на любую глубину и служит для установки оборудования на переднюю или заднюю 482,6 мм (19") плоскость. С боковой и задней стороны монтажной рамы имеется перфорация, идентичная перфорации профиля шкафа TS. Таким образом, возможна установка комплектующих TS, например кабельных шин и скоб.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 24 U
- Нагрузочная способность
- До 10000 Н статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации.
- Указание
- Комбинация 482,6 мм (19") монтажной рамы и вентиляторной панели невозможна. Для активной вентиляции рекомендуется использовать модульную вентиляторную панель.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Базовые корпуса CS
Модульные корпуса CS
Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,631 kg
- Gross weight
- 8,033 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177402355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261