Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS, базовых и модульных корпусов CS

Статья №.: DK 7856725

Для монтажа передней и задней 482,6 мм (19") плоскости, сваренная 482,6 мм (19") монтажная рама может крепиться с полной регулировкой по глубине.

Статья №.:
DK 7856725
Описание продукта
Сварная монтажная рама 482,6 мм (19) устанавливается на любую глубину и служит для установки оборудования на переднюю или заднюю 482,6 мм (19") плоскость. С боковой и задней стороны монтажной рамы имеется перфорация, идентичная перфорации профиля шкафа TS. Таким образом, возможна установка комплектующих TS, например кабельных шин и скоб.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
24 U
Нагрузочная способность
До 10000 Н статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации.
Указание
Комбинация 482,6 мм (19") монтажной рамы и вентиляторной панели невозможна. Для активной вентиляции рекомендуется использовать модульную вентиляторную панель.
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Базовые корпуса CS
Модульные корпуса CS
Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
10,246 kg
Gross weight
10,785 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177402393
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Листы данных
Technical Data sheet