Профильные шины в исполнении с загибом. В качестве альтернативы доступны L-образные шины.
- Статья №.:
- DK 7827140
- Исполнение
- С загибом
- Преимущества
- Нанесенная разметка U спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины
- Технические характеристики
- Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация (стандарт EIA)
- Круглые и прямоугольные отверстия сбоку.
- Хроматированы для токопроводящего контакта с монтируемым оборудованием.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 29 U
- Указание
- При помощи профильных шин возможно также создать крепежные размеры 21″, 23″ и 24″.
- Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels.
- If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
CS Toptec
Высота: 1.400 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,17 kg
- Gross weight
- 4,34 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177234871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK-TS профильная шина, 482,6 мм (19"), для высоты шкафа: 1400 мм, листовая сталь, с загибом