Монтажная рама, 482,6 мм (19") для TS, TS IT

Статья №.: DK 5501252

Для монтажа передней и задней 482,6 мм (19") плоскости, сваренная 482,6 мм (19") монтажная рама может крепиться с полной регулировкой по глубине.

Статья №.:
DK 5501252
Описание продукта
Сварная 482,6 мм (19˝) монтажная рама для интеграции дюймовой монтажной плоскости внутри рамного каркаса TS. Профиль аналогичен TS IT для полной совместимости систем, включая монтаж без инструментов. Крепление с переменной глубиной между потолочной рамой и рамой основания. Единицы высоты пронумерованы в двух направлениях. Передняя монтажная рама подготовлена для интеграции средств прокладки кабеля и динамического контроля стойки (RFID), задняя монтажная рама для компактного крепления токовых шин PDU, с двух сторон по принципу "0 ЕВ".
Материал
Листовая сталь
Поверхность
С грунтовкой
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Единиц высоты
38 U
Положение монтажа
спереди
Нагрузочная способность
До 15000 Н статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации.
Указание
Внешняя монтажная рама каркаса шкафа остается доступной для монтажа прочих элеменов, возмжна установка воздуховодных панелей по периметру
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
Ширина: 800 мм
Высота: 1.800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
13 kg
Gross weight
14 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177716438
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK монтажная рама, 482,6 мм (19"), сварная, для ширины/высоты шкафа: 800x1800 мм, положение монтажа: спереди, листовая сталь, RAL 9005
Документация
Руководство