Данный артикул снят с производства с: 31 окт. 2021 г.
- Статья №.:
- DK 5501272
- Описание продукта
- Сварная 482,6 мм (19˝) монтажная рама для интеграции дюймовой монтажной плоскости внутри рамного каркаса TS. Профиль аналогичен TS IT для полной совместимости систем, включая монтаж без инструментов. Крепление с переменной глубиной между потолочной рамой и рамой основания. Единицы высоты пронумерованы в двух направлениях. Передняя монтажная рама подготовлена для интеграции средств прокладки кабеля и динамического контроля стойки (RFID), задняя монтажная рама для компактного крепления токовых шин PDU, с двух сторон по принципу "0 ЕВ".
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- С грунтовкой
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 42 U
- Положение монтажа
- спереди
- Нагрузочная способность
- До 15000 Н статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации.
- Указание
- Внешняя монтажная рама каркаса шкафа остается доступной для монтажа прочих элеменов, возмжна установка воздуховодных панелей по периметру
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 11 kg
- Gross weight
- 14 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177716476
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK монтажная рама, 482,6 мм (19"), сварная, для ширины/высоты шкафа: 800x2000 мм, положение монтажа: спереди, листовая сталь, RAL 9005
- Документация
- Руководство