Для крепления электронных компонентов, крейтов и другого 19" оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
- Статья №.:
- VX 8619310
- Описание продукта
- Для крепления электронных компонентов, крейтов и другого 19" оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 38 U
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Указание
- 482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм
- Возможен монтаж со смещением по глубине в шкафы шириной 600 мм с помощью системных шасси 18 x 64 мм
- При монтаже в шкаф для электронного оборудования: монтаж с задней стороны
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 600 мм
Высота: = 1.800 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,2 kg
- Gross weight
- 4,48 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177928732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX адаптерный профиль 19", для мин. высоты шкафа: 1800 мм, 38 U