Для крепления электронных компонентов, крейтов и другого 19" оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
- Статья №.:
- VX 8619320
- Описание продукта
- Для крепления электронных компонентов, крейтов и другого 19" оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 42 U
- Монтажные размеры
- Монтажная ширина для компонентов: 19"
- Указание
- 482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм
- Возможен монтаж со смещением по глубине в шкафы шириной 600 мм с помощью системных шасси 18 x 64 мм
- При монтаже в шкаф для электронного оборудования: монтаж с задней стороны
- Подходит для
- для шкафов VX для электронного оборудования, задняя сторона
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.000 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,6 kg
- Gross weight
- 5 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177927049
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX адаптерный профиль 19", для мин. высоты шкафа: 2000 мм, 42 U