19" монтажное оборудование

Комплектующие для профильных шин

Комплектующие для профильных шин.

Комплектующие для профильных шин

Декоративные панели, 482,6 мм (19"), горизонтальные для адаптерных профилей

Для выравнивания между установленным по всей высоте шкафа оборудованием, 482,6 мм (19") и общей монтажной высотой шкафа.

Комплектующие для профильных шин

Дополнительное крепление профильных шин для 19" профильной шины VX IT standard

Дополнительное крепление профильных шин для VX IT для компенсации неравномерно распределенной нагрузки.

Комплектующие для профильных шин

Мерная клейкая лента, 482,6 мм (19")

С цифровой маркировкой стандартного дюймового размера для четкого обозначения отдельных единиц высоты, макс. до 56 НЕ.

Комплектующие для профильных шин

Крепежный набор, 2 U для дюймового оборудования

Позволяет быстро и легко монтировать дополнительные 2 U оборудования внутри корпуса, при помощи крепления к раме шкафа или сбоку к установленным профильным шинам.

Комплектующие для профильных шин

Дополнительное крепление профильных шин с L-образными профильными шинами

Предотвращает скручивание установленных профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке, крепление непосредственно на профильных шинах 482,6 мм (19") и на устанавливаемом по глубине системном шасси.

Комплектующие для профильных шин

Монтажный уголок для 19" профильных шин VX IT

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

Комплектующие для профильных шин

Адаптерные элементы, 482,6 мм (19") для VX, VX SE

"Отрезок" адаптерного профиля длиной 1 U. Для монтажа отдельных крейтов и других 19" компонентов.

Комплектующие для профильных шин

Адаптерные элементы, 482,6 мм (19") для TS, VX SE

"Отрезок" адаптерного профиля размером 1 НЕ, для установки отдельных крейтов и другого оборудования.