Дополнительное крепление профильных шин для VX IT для компенсации неравномерно распределенной нагрузки.
- Статья №.:
- IT 5302123
- Описание продукта
- Препятствует возможному скручиванию профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. Крепится непосредственно между профильной шиной и внешним монтажным уровнем рамного каркаса VX.
- Преимущества
- При секционном 19" монтаже также используется в качестве отдельного крепления
- Области применения
- Для фиксации 482,6 мм (19") профильной шины standard на внешнем монтажном уровне
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,24 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177955516
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- Дополнительное крепление, для 19" профильной шины standard VX IT, для фиксации 482,6 мм (19") профильной шины standard на внешнем монтажном уровне, для глубины шкафа: 600 мм
- Документация
- Info sheet