Монтажный уголок для 19" профильных шин VX IT

Статья №.: VX 5302169

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

Статья №.:
VX 5302169
Исполнение
для 19" профильной шины VX IT standard
Преимущества
Выравнивание потенциалов профильных шин производится напрямую через крепление
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,194 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177955622
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
Монтажный уголок для 19" профильные шины VX IT, для крепления дюймовых профильных шин в сетевых шкафах/шкафах для серверов VX IT Крепление у шкафов шириной 600 производится напрямую на каркас, а при ширине 800 мм
Декларации
Декларация производителя
Документация
Info sheet