"Отрезок" адаптерного профиля размером 1 НЕ, для установки отдельных крейтов и другого оборудования.
- Статья №.:
- SZ 8613010
- Описание продукта
- "Отрезок" адаптерного профиля длиной 1 ЕВ. Для установки отдельных крейтов и другого оборудования.
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 1 U
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Указание
- 482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм
- Комлект адаптеров (DK 7246.100) для шкафов шириной 800 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 600 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,204 kg
- Gross weight
- 0,25 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Адаптерные элементы, 482,6 мм (19"), для TS, SE