Предотвращает скручивание установленных профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке, крепление непосредственно на профильных шинах 482,6 мм (19") и на устанавливаемом по глубине системном шасси.
- Статья №.:
- DK 7284135
- Описание продукта
- Дополнительное крепление не допускает деформации смонтированных на монтажных уголках профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. Оно крепится напрямую к 482,6 мм (19") профильным шинам и системным шасси, установленным по глубине шкафа (внутренний уровень).
- Области применения
- Для доустановки в имеющиеся шкафы TS
- для сетевых шкафов TS шириной 800 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: 800 мм - Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Указание по монтажу
- Для внутреннего монтажного уровня дополнительно необходимы системные шасси TS 17 x 73 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,621 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK дополнительное крепление профильных шин, 482,6 мм (19"), для L-образных профильных шин, для ширины шкафа: 800 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet