"Отрезок" адаптерного профиля длиной 1 U. Для монтажа отдельных крейтов и других 19" компонентов.
- Статья №.:
- VX 8619330
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 1 U
- Монтажные размеры
- Монтажная ширина для компонентов: 19"
- Указание
- 482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм
- Возможен монтаж со смещением по глубине в шкафы шириной 600 мм с помощью системных шасси 18 x 64 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,22 kg
- Gross weight
- 0,22 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX адаптерный элемент 19", 1 U