L-образные профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.
- Статья №.:
- VX 5302161
- Исполнение
- для 19" профильной шины VX IT dynamic
- Описание продукта
- Для крепления дюймовых профильных шин.
- Преимущества
- Особо высокая нагрузочная способность до 15000 Н
- Повышенная устойчивость благодаря улучшенному распределению нагрузки
- Возможен симметричный или асимметричный монтаж
- Больше пространства для ввода кабеля или интеграции Liquid Cooling Unit (LCU) при односторонней, асимметричной (со смещением вбок) установке
- Оптимально для интеграции дюймовых профильных шин для альтернативного монтажа компонентов 21", 23" или 24"
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Направляющие по глубине
Вкл. крепежный материал
4 направляющих по глубине (2 сверху, 2 снизу) - Указание по монтажу
- Для крепления профильных шин в шкафы с глубиной >1000 мм и шириной >600 мм дополнительно необходима несущая шина для VX IT
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT, dynamic
Ширина: > 600 мм
Глубина: = 1.000 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 10 kg
- Gross weight
- 10,36 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 39,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177955585
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- Направляющая по глубине для 482,6 мм (19") профильных шин, для крепления дюймовых профильных шин. Для ширины шкафа: > 600 мм, для глубины шкафа: 1000 мм, мм, листовая сталь, окрашенная, RAL 9005
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Info sheet