- Статья №.:
- VX 5302170
- Описание продукта
- Для крепления профильных шин в шкафы с глубиной >1000 мм и с шириной от 800 мм, если используются направляющие по глубине. Несущая шина служит для лучшего распределения нагрузки в сетевых шкафах/шкафах для серверов.
- Технические характеристики
- Круглые и прямоугольные отверстия сбоку.
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Несущая шина крепится к каркасу в центре поперек под направляющими по глубине
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
Глубина: > 1.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,83 kg
- Gross weight
- 0,961 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177955639
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
Несущая шина для VX IT, для крепления профильных шин в шкафы, с глубиной >1000 мм и шириной 600 мм или 800 мм, если используются направляющие по глубине. Несущая шина служит для лучшего распределения нагрузки