- Статья №.:
- DK 7063883
- Описание продукта
- Направляющая шина вытягивается на необходимую длину и закрепляется между передней и задней монтажными плоскостями. Задний крючок для подвешивания и переднее крепление на винтах позволяют удобно установить направляющую одним человеком. Устанавливаемое оборудование укладывается на направляющие шины и при необходимости закрепляется через крепежные отверстия на монтажной плоскости.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Особенно узкая конструкция направляющих шин позволяет использовать их в большинстве случаев монтажа оборудования. Благодаря креплению к нормированной монтажной плоскости, их можно использовать с оборудованием любых производителей. Направляющая шина немного уменьшает монтажное пространство под шиной, поэтому накладываются ограничения на использовании единицы высоты под шиной.
- Нагрузочная способность (статическая)
- 80 кг
- Опорная поверхность
- Ширина: 50 мм
- Длина
- 590: 930 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 3,25 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261