Направляющая шина для адаптерного профиля TS, двустороннее крепление

Статья №.: TS 8613150

С двусторонним креплением между передним и задним адаптерными профилями, 482,6 мм (19") или адаптерными элементами, 482,6 мм (19").

Статья №.:
TS 8613150
Описание продукта
Монтаж между передними и задними адаптерными профилями, 482,6 мм (19") или адаптерными элементами, 482,6 мм (19").
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 500 мм
Монтажные размеры
Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
3,34 kg
Gross weight
3,535 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177212220
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS направляющая шина для адаптерного профиля TS, двухстороннее крепление, для Г: 500 мм