С двусторонним креплением между передним и задним адаптерными профилями, 482,6 мм (19") или адаптерными элементами, 482,6 мм (19").
- Статья №.:
- TS 8613160
- Описание продукта
- Монтаж между передними и задними адаптерными профилями, 482,6 мм (19") или адаптерными элементами, 482,6 мм (19").
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм - Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 4,29 kg
- Gross weight
- 4,485 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS направляющая шина для адаптерного профиля TS, двухстороннее крепление, для Г: 600 мм