Направляющая шина для адаптерного профиля TS, одностороннее крепление

Статья №.: SZ 4530000

С односторонним креплением к адаптерным профилям, 482,6 мм (19").

Статья №.:
SZ 4530000
Описание продукта
Монтаж на адаптерный профиль, 482,6 мм (19").
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
185 мм
Монтажные размеры
Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
3,2 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177102385
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261