Для установки тяжелого оборудования.
- Статья №.:
- EL 2260000
- Описание продукта
- Для установки тяжелого оборудования.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Suitable for centre part depth
- = 416 мм
- Указание
- Направляющие шины предназначены монтажной плоскости в крайнем переднем положении.
- При смещении назад следует выбрать более короткое исполнение.
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 4,24 kg
- Gross weight
- 4,443 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- EL Slide rail, For D: 573 mm