Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.
- Статья №.:
- DK 5501450
- Описание продукта
- Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией.
- Преимущества
- Простое навешивание на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями
- Области применения
- Для монтажа на переднем крепежном уровне
- В качестве опоры для тяжелого оборудования
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Distance between mounting levels
- 745 мм
- Длина
- 675 мм
- Возможности монтажа
- для 19" профильных шин standard
- Указание по монтажу
- Расстояние между 19" плоскостями в VX IT должно быть настроено соответствующим образом перед монтажом
- Нагрузочная способность
- 800 Н, статическая
- Указание
- Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
- Опорная поверхность
- Ширина: 35 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
TS IT - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,8 kg
- Gross weight
- 2,02 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177679009
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK направляющая шина, для 482,6 мм (19") крепежного уровня (пер+зад), 800 Н, статическая, ВxГ: 1 U x 675 мм, расстояние между 19" плоскостями: 745 мм
- Документация
- Руководство