Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.
- Статья №.:
- DK 5501460
- Преимущества
- Быстрый монтаж без инструментов одним человеком с передней стороны шкафа
- Все три крепежных отверстия системной перфорации доступны для крепления встраиваемых компонентов.
- В TE 8000 в качестве альтернативы возможно крепление на 482,6 мм (19") системную перфорацию
- Области применения
- Для монтажа на переднем крепежном уровне
- В качестве опоры для тяжелого оборудования
- Для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- 482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади
- 482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади
- для 19" профильных шин standard
- Нагрузочная способность
- 800 Н
- Указание
- Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 25 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
TE
TX CableNet - Расстояние между плоскостями
- 400 ‐ 600 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,164 kg
- Gross weight
- 2,34 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177679016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK направляющая шина, для 482,6 мм (19") крепежного уровня (пер+зад), 800 Н, с регулировкой глубины, ширина опорной поверхности: 25 мм,
- Документация
- Руководство