Монтаж между передним и задним адаптерными профилями 19" или адаптерными элементами 19".
- Статья №.:
- VX 8613151
- Описание продукта
- Монтаж между передним и задним адаптерными профилями 19" или адаптерными элементами 19".
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Глубина: = 500 мм - Монтажные размеры
- Монтажная ширина для компонентов: 19"
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 4 kg
- Gross weight
- 4,96 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177938984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX направляющая шина для адаптерного профиля VX, двухстороннее крепление, для Г: 500 мм