19" монтажное оборудование

Монтажные комплекты для профильных шин

В зависимости от типа шкафа и ширины шкафа необходимо выбрать монтажный комплект для профильных шин или монтажной рамы.

Монтажные комплекты для профильных шин

Монтажный уголок для 19" профильных шин

Необходим для крепления 19˝ профильных шин.

Монтажные комплекты для профильных шин

Монтажный уголок TS для L-образных профильных шин в TS, 482,6 мм (19")

Для обеспечения оптимального свободного пространства сбоку при прокладке кабеля, возможно крепление с выбором глубины с использованием продольных отверстий.

Монтажные комплекты для профильных шин

Дополнительное крепление профильных шин с L-образными профильными шинами

Предотвращает скручивание установленных профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке, крепление непосредственно на профильных шинах 482,6 мм (19") и на устанавливаемом по глубине системном шасси.