Необходим для крепления 19˝ профильных шин.
- Статья №.:
- DK 7698000
- Исполнение
- Дюймовый/метрический монтаж (в середине)
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,2 kg
- Gross weight
- 2,474 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177133549
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- DK монтажный уголок, для 19" профильных шин, для Ш: 800 мм